??
Wybór modelu CAD
K0326.208
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0326 - Sprężynowe zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem LONG-LOK
Lista materiałowa
K0326.208
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0326.208
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
AUSF
Wersja
siła sprężyny zwiększona
POS
Pozycja kulki
mm
Enter value for POS
Pozycja kulki
mm
cm
inch
ft
D
Gwint
M 8
D1
Średnica
5.0 mm
L
Długość
18 mm
L1
Długość
8 mm
L2
Długość
ok. dwa zwoje gwintu mm
H
Ugięcie sprężyny
1.5 mm
S
Rozwartość klucza
4.0 mm / inch
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
47.0 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
73 N
DREHMOMENTEIN
Moment obrotowy wkręcania ok.
1.10 Nm
DREHMOMENTAUS
Moment wykręcania
0.38 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.0038 kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008292
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions